LAUFEN PRO Floorstanding bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 35, dimensions 360 x 580 x 400 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes Order no. 83295.1
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.832951
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBIDETS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-08-18
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)400
  • Bredde (mm)580
  • Dybde (mm)360
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)20
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - bidé
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnBidets
  • UNSPSC-kode30181502