VAL Urinal, battery operated
LAUFEN

VAL Urinal, battery operated

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (9V), with integrated bluetooth, vandalproof
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.840284
  • ProduktfamilieVAL
  • ProduktgruppeURINALS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-08-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)560
  • Bredde (mm)305
  • Dybde (mm)365
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC010235
  • ETIM-navnUrinal
  • UNSPSC-navnUrinals
  • UNSPSC-kode30181506
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCommercial Urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-tittelUrinals
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures