KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 1000 mm
LAUFEN
Arkivert

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 1000 mm

Combipack 1000 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.860337
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeCompounds
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)725
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)75
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 beskrivelseVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kode13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings