LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm, with one drawer
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm, with one drawer

Combipack 1200 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with drawer
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.860967
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeCOMPOUNDS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)460
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)62.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 beskrivelseVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kode13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings