LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC
LAUFEN

LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC

Installation system LIS CW2 with cistern for wall-hung WC and shower toilet, dual flush 4.5/3L (adjustable to 6/3L)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.894666
  • ProduktfamilieLIS
  • ProduktgruppeSystems for toilets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-03-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1120
  • Bredde (mm)140
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iSveits
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilet tanks
  • UNSPSC-kode30181515
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
  • OmniClass-tittelWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures