LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Shower tray, rectangular, linear outlet at short side
Spesifikasjon
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H210180
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeShower trays
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-01-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)28
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)900
Relatert
  • Hovedmaterialestøpemarmor
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 15
  • OmniClass-tittelShower Enclosure Bases