PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
    LAUFEN

    PRO S Shower tray with linear outlet on the short side

    Shower tray with linear outlet on the short side
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.H211189
    • ProduktfamilieShower trays
    • ProduktgruppePRO S
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-05-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)30
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)1000
    Relatert
    • Hovedmaterialestøpemarmor
    • Designet iSveits
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers