MEDA Back-to-wall bathtub
LAUFEN

MEDA Back-to-wall bathtub

4.0 av 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)
Back-to-wall bathtub
Spesifikasjon
  • Compatible with: H294103 Neck cushion, black, self-adhesive, for curved bathtub contours
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H220117
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-08-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)590
  • Bredde (mm)1800
  • Dybde (mm)800
Relatert
  • Hovedmaterialestøpemarmor
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-tittelBathtubs
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures