MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114

    Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.H421551
    • ProduktfamilieBase units and countertops
    • ProduktgruppeMEDA
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-05-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)515
    • Bredde (mm)220
    • Dybde (mm)435
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF plater
    • Designet iSveits
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)12
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets