MEDA Vanity unit 450, 1 door, right hinged, matches Marbond washbasin H814110
LAUFEN

MEDA Vanity unit 450, 1 door, right hinged, matches Marbond washbasin H814110

Vanity unit 450, 1 door, right hinged, matches Marbond washbasin H814110
Spesifikasjon
  • Compatible with: H814110 Small washbasin, with tap bank right, made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490950 Towel holder for furniture, 270 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H421662
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-08-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)515
  • Bredde (mm)435
  • Dybde (mm)340
Relatert
  • HovedmaterialeMDF plater
  • Designet iSveits
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 13
  • OmniClass-tittelResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings