Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
laufen/products/6764fe6b-6b49-42bb-94bc-09f0f3a52cb9
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Toalett
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Tilgjengelig i USA
LAUFEN
Følg
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
H605110
Produktfamilie
Cleanet
Produktgruppe
CLEANET MEDA
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-06-16
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
515
Bredde (mm)
370
Dybde (mm)
540
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H605110000S002
Produktsertifisering
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Teknisk beskrivelse
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H605110000S002
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
glassporselen
Sekundært materiale
Plastikk
Designet i
Sveits
Produsert i
Tsjekkia
Nettovekt (kg)
34.8
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Toalett
Uniclass 2015 kode
SL_35_80_89
Uniclass 2015 beskrivelse
Toilets
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Water Closets
OmniClass-nummer
23-31 19 19
OmniClass-tittel
Water Closets
Lignende produkter
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Last ned
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Last ned
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Last ned
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Last ned
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Last ned
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Last ned