Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
laufen/products/da7800f1-2a83-4fcb-82db-f0eceb1c9e36
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Vask
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Tilgjengelig i USA
LAUFEN
Følg
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
H812870
Produktfamilie
Washbasins
Produktgruppe
VOLTA
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-05-19
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
125
Bredde (mm)
380
Dybde (mm)
405
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8128700001091
Produktsertifisering
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Teknisk beskrivelse
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8128700001091
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Saphir keramik
Designet i
Sveits
Produsert i
Østerrike
Nettovekt (kg)
9.4
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Vask
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 beskrivelse
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Sinks
OmniClass-nummer
23-31 13 00
OmniClass-tittel
Sinks
Lignende produkter
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Last ned
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Last ned
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Last ned
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Last ned
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Last ned
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Last ned