Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
laufen/products/b8b6622a-f553-44e1-b45e-2bd51780b3d3
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Vask
PRO X Washbasin 55cm, COMPACT, undersurface ground
Tilgjengelig i USA
LAUFEN
Følg
PRO X Washbasin 55cm, COMPACT, undersurface ground
Washbasin 55cm, COMPACT, undersurface ground
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
H817862
Produktfamilie
Washbasins
Produktgruppe
PRO X
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-07-02
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
160
Bredde (mm)
380
Dybde (mm)
550
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8178620001041
Produktsertifisering
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Teknisk beskrivelse
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8178620001041
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
keramikk
Designet i
Sveits
Produsert i
Polen
Nettovekt (kg)
13.5
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Vask
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 beskrivelse
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Sinks
OmniClass-nummer
23-31 13 00
OmniClass-tittel
Sinks
Lignende produkter
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Last ned
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Last ned
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Last ned
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Last ned
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Last ned
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Last ned