MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim
LAUFEN

MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim

Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim
Spesifikasjon
  • Compatible with: H891113 WC seat and cover, removable, with lowering system, chrom hinges
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H820110
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-08-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)355
  • Bredde (mm)540
  • Dybde (mm)360
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iSveits
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures