PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
    LAUFEN

    PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

    Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
    Spesifikasjon
    • Compatible with:H891862|H891863|H891864|H898965|H898966
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.H823861
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppePRO X
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)430
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)540
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSveits
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)33
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets