PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
LAUFEN

PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305

Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Spesifikasjon
  • Compatible with:H82995x|H891862|H891863|H891864|H898966|H898965
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H824861
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppePRO X
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)430
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)680
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iPortugal
  • Nettovekt (kg)38
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets