Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
laufen/products/8cfcd485-1ef8-4fad-8068-3d00f9094988
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Toalett
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Tilgjengelig i USA
LAUFEN
Følg
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
H825962
Produktfamilie
Toilets
Produktgruppe
LAUFEN PRO
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-05-19
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
430
Bredde (mm)
360
Dybde (mm)
650
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8259620000001
Produktsertifisering
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Teknisk beskrivelse
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8259620000001
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
glassporselen
Designet i
Sveits
Produsert i
Tsjekkia
Nettovekt (kg)
36.5
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Toalett
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 beskrivelse
WC suites
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Water Closets
OmniClass-nummer
23-31 19 00
OmniClass-tittel
Toilets
Lignende produkter
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Last ned
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Last ned
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Last ned
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Last ned
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Last ned
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Last ned