Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
laufen/products/98ea4025-a8fe-4b12-a934-2b137d346b36
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
bidé
PRO X Floorstanding bidet
Tilgjengelig i USA
LAUFEN
Følg
PRO X Floorstanding bidet
Floorstanding bidet
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
H832861
Produktfamilie
BIDETS
Produktgruppe
PRO X
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-05-19
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
430
Bredde (mm)
360
Dybde (mm)
540
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8328610003021
Produktsertifisering
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Teknisk beskrivelse
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8328610003021
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
keramikk
Designet i
Sveits
Produsert i
Polen
Nettovekt (kg)
25.5
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - bidé
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 beskrivelse
Bidets
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Bidets
OmniClass-nummer
23-31 23 00
OmniClass-tittel
Bidets
Lignende produkter
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Last ned
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Last ned
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Last ned
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Last ned
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Last ned
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Last ned