VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.H841148
    • ProduktfamilieUrinals
    • ProduktgruppeVILA 2.0
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)495
    • Bredde (mm)280
    • Dybde (mm)335
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSveits
    • Produsert iTsjekkia
    • Nettovekt (kg)11.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCommercial Urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-tittelUrinals
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit