BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
LAUFEN

BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid

Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H851049
  • ProduktfamilieSPECIAL CERAMIC PRODUCTS
  • ProduktgruppeBERNINA
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-05-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)450
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)425
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Designet iSveits
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)18.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 beskrivelseSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks