Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
laufen/products/c1cd88c7-316c-44c7-a8bc-8d13d3d92972
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Ikke tilgjengelig i USA
LAUFEN
Følg
Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Thermostatic bath mixer comfort, projection 170 mm, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
HF504380100094
Produktfamilie
Thermofit
Produktgruppe
Bath faucet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2024-03-01
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF504380100094
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Sekundært materiale
krom
Designet i
Sveits
Nettovekt (kg)
3.95
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 beskrivelse
Bath taps
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
Tilgjengelighet etter region
Europa
Liechtenstein
Sveits
Lignende produkter
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Last ned
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Last ned
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Last ned
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Last ned
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Last ned
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Last ned