Pure, Wall-mounted mixer, Projection 180 mm, fixed spout
LAUFEN

Pure, Wall-mounted mixer, Projection 180 mm, fixed spout

Wall-mounted mixer for Simibox 2-Point, projection 180 mm, fixed spout
Spesifikasjon
  • Projection 180 mm, fixed spout
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HF901722100000
  • ProduktfamiliePure
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-03-01
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSveits
  • Nettovekt (kg)0.98
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets