Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
laufen/products/0d6215bf-c71e-434e-948f-c66d6aac7074
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kraner og blandebatterier
Twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Ikke tilgjengelig i USA
LAUFEN
Følg
Twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Projection 225 mm, swivel spout
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
HF905432100000
Produktfamilie
Twinplus
Produktgruppe
Faucets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2024-03-01
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905432100000
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Sekundært materiale
krom
Designet i
Sveits
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kraner og blandebatterier
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 beskrivelse
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
Tilgjengelighet etter region
Europa
Liechtenstein
Sveits
Lignende produkter
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Last ned
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Last ned
Chicago Faucets
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP
Last ned
Kohler
Billet™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Last ned
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
Last ned
Kohler
Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Last ned