Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
laufen/products/92ad4762-1f0b-4888-9f3e-216c86daa4a4
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
Twinplus, Showerstation
Ikke tilgjengelig i USA
LAUFEN
Følg
Twinplus, Showerstation
Showerstation arwa-twinplus, thermostatic, rainshower Ø300 mm, handshower MyTwin120, 1 flexible hose and diverter
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Showerstation
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
HF905457100000
Produktfamilie
Twinplus
Produktgruppe
Faucets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2024-03-01
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905457100000
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Sekundært materiale
krom
Designet i
Sveits
Nettovekt (kg)
7.57
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Tilgjengelighet etter region
Europa
Liechtenstein
Sveits
Lignende produkter
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Last ned
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Last ned
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Last ned
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Last ned
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Last ned
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Last ned