Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
laufen/products/0f51e020-4001-40cd-9402-06222753c4fc
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
Twin, Wall-mounted mixer, projection 220 mm
Ikke tilgjengelig i USA
LAUFEN
Følg
Twin, Wall-mounted mixer, projection 220 mm
Wall-mounted mixer for Simibox 2-Point, projection 220 mm, fixed spout
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Wall-mounted mixer
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
HF985685100001
Produktfamilie
Twin
Produktgruppe
Faucets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2024-03-01
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF985685100001
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Sekundært materiale
krom
Designet i
Sveits
Nettovekt (kg)
1.22
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Tilgjengelighet etter region
Europa
Liechtenstein
Sveits
Lignende produkter
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Last ned
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Last ned
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Last ned
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Last ned
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Last ned
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Last ned