Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
laufen/products/8a8314b7-4e57-4ea8-8cb0-4ac6f966940b
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
Twin, Kitchen faucet, swivel spout, stainless steel
Ikke tilgjengelig i USA
LAUFEN
Følg
Twin, Kitchen faucet, swivel spout, stainless steel
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, stainless steel
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Kitchen faucet
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
HF989552441001
Produktfamilie
Twin
Produktgruppe
Faucets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2024-03-01
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF989552441001
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Sekundært materiale
Rustfritt stål
Designet i
Sveits
Nettovekt (kg)
1.82
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Tilgjengelighet etter region
Europa
Liechtenstein
Sveits
Lignende produkter
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Last ned
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Last ned
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Last ned
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Last ned
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Last ned
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Last ned