LUA Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
LAUFEN

LUA Freestanding bathtub, made of Marbond composite material

3.3 av 5 stjerner3.3(6 anmeldelser)
Freestanding bathtub
Spesifikasjon
  • Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H220082
  • ProduktfamilieLUA
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-01-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)540
  • Bredde (mm)750
  • Dybde (mm)1700
Relatert
  • Hovedmaterialestøpemarmor
  • Designet iSveits
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnBathtubs
  • UNSPSC-kode30181501
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-tittelBathtubs