PRO X Small washbasin 45cm
PRO X Small washbasin 45cm
PRO X Small washbasin 45cm
PRO X Small washbasin 45cm
    LAUFEN

    PRO X Small washbasin 45cm

    Small washbasin 45cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.H815861
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppePRO X
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-07-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)140
    • Bredde (mm)340
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iSveits
    • Produsert iTsjekkia
    • Nettovekt (kg)10
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks