PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left
    LAUFEN

    PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left

    Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.H815865
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppePRO X
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-07-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)125
    • Bredde (mm)280
    • Dybde (mm)480
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iSveits
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks