Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
LAUFEN

Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel

Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Spesifikasjon
  • Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.HF919536441000
  • ProduktfamilieSurf
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-03-01
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSveits
  • Nettovekt (kg)1.63
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets