KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair

    KÁRMÁN Lounge Chair

    The Kármán collection consists of 4 pieces (1 swivel seat, 2 seats and 3 seats). Complete aluminium structure. Hand-woven with olefin rope in beige or graphite; upholstery in dove-coloured Saint Tropez series olefin. UV, stain, mildew and water resistant. Easy to clean.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.karman-lounge-chair
    • ProduktfamilieKármán
    • ProduktgruppeLounge Chair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-11-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)72
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)83
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iSpania
    • Nettovekt (kg)18.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Lenestoler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 13
    • OmniClass-tittelExterior Seating