NADIA Chair
NADIA Chair
NADIA Chair
NADIA Chair
NADIA Chair
NADIA Chair
NADIA Chair

    NADIA Chair

    Ergonomic chair, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in matt white and graphite. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in a genuine colour combination.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.nadia-chair
    • ProduktfamilieNadia
    • ProduktgruppeChair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-11-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)81
    • Bredde (mm)56
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iSpania
    • Nettovekt (kg)4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 beskrivelseStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 13 13
    • OmniClass-tittelExterior Chairs