NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool

    NADIA Stool

    Ergonomic stool, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in matt white and graphite. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in a genuine colour combination.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.nadia-stool
    • ProduktfamilieNadia
    • ProduktgruppeStool
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-11-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)112
    • Bredde (mm)56
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iSpania
    • Nettovekt (kg)5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseStools
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 13 13
    • OmniClass-tittelExterior Chairs