Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
ldk-living/products/19fb2bd1-620e-4c75-b3b2-265c2dd3860c
Hjemmeside
Kategorier
Belysning
Utendørs
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Tilgjengelig i USA
LdK Living Outdoors
Følg
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Cordless lamps constucted by an alumium frame and a hand knoted rope with an olefin rope. It includes a rechargable and powerful light diffuser. Recharge by solar power or USB-c type conector.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
thalassia-solar-60-lamp
Produktfamilie
Thalassia
Produktgruppe
Solar Lamp
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2024-11-11
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
50
Bredde (mm)
60
Dybde (mm)
60
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/iluminacion-es-207792
Teknisk beskrivelse
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/THALASSIA_50.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Aluminium
Sekundært materiale
Rope
Designet i
Spania
Nettovekt (kg)
5
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Belysning - Utendørs
IFC-klassifisering
Lampe
ETIM-kode
EG000055
ETIM-navn
Renewable energy
Uniclass 2015 kode
Pr_70_70_46
Uniclass 2015 beskrivelse
Lamps
CSI MasterFormat 2014 kode
12 43 13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Lamps
OmniClass-nummer
23-35 45 15
OmniClass-tittel
Lamps
Lignende produkter
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Last ned
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Last ned
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Last ned
Marset Iluminacion
Ginger A IP65
4.4
(
5
)
Last ned
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Last ned
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Last ned