ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger

    ZAHA Individual lounger

    Zaha individual lounger. Solid aluminium frame with suspended structure, available in two colour options: Limo and graphite. Upholstered in our range of solution-dyed, waterproof, solution-dyed olefin. High degree of UV, water, stain and mildew repellency. Easy to clean.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.zaha-individual-lounger
    • ProduktfamilieZaha
    • ProduktgruppeIndividual Lounger
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-11-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)37
    • Bredde (mm)92
    • Dybde (mm)210
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iSpania
    • Nettovekt (kg)18
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 13
    • OmniClass-tittelExterior Seating