Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
    LEDVANCE

    Damp Proof Combo


    DAMP PROOF COMBO DALI
    Damp-proof-armaturer med IK10, IP66-beskyttelse og DALI-2-teknologi.

    Produktfunksjoner
    • DALI-versjoner med IoT-klargjort DALI-2-driver.

    Høy lyseffekt
    • opptil 153 lm/W.

    Beskyttelsestype
    • IP66.

    Slagfasthet
    • IK10.

    Lysmengde
    • opptil 9,000 lm.
    • Hurtig tilkobling for verktøyfri montering.

    Levetid (L70/B50)
    • opp til 60,000 t (ved 25 °C).

    Omgivelsestemperatur under drift
    • -20…+40 °C.

    Produktfordeler
    • Passende armatur for DALI-2 lysstyringssystemer.
    • Svært allsidig på grunn av valgbar CCT (flerfarget) i 4000 K og 6500 K.
    • Plug & Upgrade-konsept for enkel konvertering til sensor eller nødarmatur.
    • Egnet for bruk på støvete og fuktige steder takket være høy IP-klassifisering.
    • Egnet for bruk i offentlige områder takket være høy IK‑klassifisering.

    Bruksområder
    • Ideell for industri- og lageranlegg.
    • Parkeringsplasser og underganger.
    • Garasjer.
    • Verksteder, produksjonslinjer.

    Utstyr/tilbehør
    • Plug & Upgrade DALI-2 nødlyssett tilgjengelig separat.

    Sikkerhetsråd
    • Verdier for beskyttelsesgrad, slagfasthet og omgivelsestemperatur kan variere avhengig av komponentenes installasjon.
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson.

    Advarsel
    • fare for elektrisk støt.
    • Produkt i beskyttelsesklasse I.
    • Alle elektrisk ledende metalldeler i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4099854970054

        4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4099854970078

          4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.no/shortlink/4099854970092
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Damp-Proof-Combo
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp-proof
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-11-17
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialepolykarbonat
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire

    Tilgjengelighet etter region

    Europa