Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
    LEDVANCE

    Damp Proof Max


    DAMP PROOF MAX
    Rørformede Damp Proof-armaturer med ekstra høy IP- og IK-beskyttelse.

    Produktfunksjoner
    • Høy lyseffekt

    Levetid (L80/B50)
    • opptil 100 000 timer (ved 35 °C).

    Type beskyttelse
    • IP66, IP69 (80 °C).

    Slagfasthet
    • IK10.
    • Ammoniumresistent.
    • UV-bestandig PMMA-diffusor.
    • Kompatibel med Zhaga Book 7 LED-lyskilder.

    Produktfordeler
    • Jevnt fordelt lys.
    • Fleksibel applikasjon gjennom et bredt spekter av strålevinkler.
    • Allsidig bruk på grunn av motstand mot mange kjemikalier og UV-lys.
    • Enkel å rengjøre, selv ved høye temperaturer med høytrykksrengjøring.
    • Sparer inntil 68 % energi (sammenlignet med armatur som bruker tradisjonelle lysrør).
    • Lavt flimmer ≤ 5 %.

    Bruksområder
    • Matindustri.
    • Åpne parkeringsplasser og underganger.
    • Bilvaskanlegg.
    • Utendørsbruk.
    • Ideell for industri- og lageranlegg.
    • Verksteder, produksjonslinjer.
    • Passasjer, underganger.
    • Parkeringsanlegg.

    Utstyr/tilbehør
    • Rustfrie stålklemmer og M25 kabelgjennomføring inkludert.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
    • Forsiktig, fare for elektrisk støt.
    • Produkt i beskyttelsesklasse I.
    • Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4058075849785

        4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4058075849808

          4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.no/shortlink/4058075849815

            4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.no/shortlink/4058075849822

              4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.no/shortlink/4058075849839
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Damp-Proof-Max
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp-proof
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-10-20
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAndre
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire

    Tilgjengelighet etter region

    Europa