Panel Clean Room IP65
Panel Clean Room IP65
    LEDVANCE

    Panel Clean Room IP65


    PANEL CLEANROOM 600
    Kvadratiske innfelte panelarmaturer med IP65-beskyttelse for bruk i renrom, for himlingssystemer i formatet 600 × 600 mm.

    Produktfunksjoner
    • Beskyttelsestype
    • IoT-klar DALI-2-driver.
    • ISO 14644 klasse 1-sertifisert.
    • Lavblendende varianter med UGR < 19.
    • Skrueløs design for enkel montering.
    • Herdet glass med prismatisk diffusor.

    Levetid (L80-B10)
    • opptil 100 000 timer (ved 25 °C).
    • 5-polet rekkeklemme, kabeltverrsnitt opptil 5 x 2,5 mm².

    Lysutbytte for systemet
    • opptil 120 lm/W.

    Produktfordeler
    • Homogen lysfordeling og redusert blending (opptil UGR < 19).
    • Egnet for applikasjoner som krever renromsarmaturer i henhold til ISO 14644-14.
    • Verktøyfri elektrisk tilkobling takket være IP65 DALI-trykknappkontakt.
    • Integrert DALI-2-driver muliggjør energiovervåking og fjernvedlikehold.
    • Egnet for batteribaserte nødlysanlegg i henhold til EN 60598‑2‑22.
    • Høy fargekonsistens med SDCM 3.

    Bruksområder
    • Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm.
    • Renromsmiljøer.
    • Direkte erstatning for armaturer med lysrør.
    • Sykehus.
    • Laboratorier.

    Utstyr/tilbehør
    • Koblingsboks med forhåndsmontert 5‑polet tilkoblingsklemme.
    • Sikkerhetsline for armaturen medfølger.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson.

    Advarsel
    • fare for elektrisk støt.
    • Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.
    • For å redusere risikoen for kvelning skal fleksibel kabel tilkoblet armaturen festes sikkert til vegg dersom den er innen rekkevidde.

    PANEL CLEANROOM 625
    Kvadratiske innfelte panelarmaturer med IP65-beskyttelse for bruk i renrom, for himlingssystemer i formatet 625 × 625 mm.

    Produktfunksjoner
    • Beskyttelsestype
    • IoT-klar DALI-2-driver.
    • ISO 14644 klasse 1-sertifisert.
    • Lavblendende varianter med UGR < 19.
    • Skrueløs design for enkel montering.
    • Herdet glass med prismatisk diffusor.

    Levetid (L80-B10)
    • opptil 100 000 timer (ved 25 °C).
    • 5-polet rekkeklemme, kabeltverrsnitt opptil 5 x 2,5 mm².

    Lysutbytte for systemet
    • opptil 120 lm/W.

    Produktfordeler
    • Homogen lysfordeling og redusert blending (opptil UGR < 19).
    • Egnet for applikasjoner som krever renromsarmaturer i henhold til ISO 14644-14.
    • Verktøyfri elektrisk tilkobling takket være IP65 DALI-trykknappkontakt.
    • Integrert DALI-2-driver muliggjør energiovervåking og fjernvedlikehold.
    • Egnet for batteribaserte nødlysanlegg i henhold til EN 60598‑2‑22.
    • Høy fargekonsistens med SDCM 3.

    Bruksområder
    • Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 625 x 625 mm.
    • Renromsmiljøer.
    • Direkte erstatning for armaturer med lysrør.
    • Sykehus.
    • Laboratorier.

    Utstyr/tilbehør
    • Koblingsboks med forhåndsmontert 5‑polet tilkoblingsklemme.
    • Sikkerhetsline for armaturen medfølger.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson.

    Advarsel
    • fare for elektrisk støt.
    • Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.
    • For å redusere risikoen for kvelning skal fleksibel kabel tilkoblet armaturen festes sikkert til vegg dersom den er innen rekkevidde.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4099854834349 PL CLEANR 600 DA P 68W 940 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4099854834349

        4099854834387 PL CLEANR 600 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4099854834387

          4099854834400 PL CLEANR 625 DA P 68W 940 IP65 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.no/shortlink/4099854834400

            4099854834424 PL CLEANR 625 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.no/shortlink/4099854834424
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Panel-Clean-Room-IP65
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppePanel
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-11-12
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - belysning
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire

    Tilgjengelighet etter region

    Europa