Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
    LEDVANCE

    Panel Compactt Pa


    PANEL COMPACT 600 DIM
    Kvadratisk innfelt panelarmatur med faseavsnittsdimbar driver og EU-støpsel, 600 × 600 mm.

    Produktfunksjoner
    • Dimmbar (med passende Phase-cut-dimmere).
    • Ekstrudert aluminiumsramme, metalldeksel.
    • Polystyren diffusor.

    Levetid (L80/B10)
    • opptil 75 000 timer (ved 25 °C).

    Beskyttelsesgrad
    • IP50 (panelarmatur), IP20 (driver).

    Produktfordeler
    • Svært fleksibel løsning med valgbar lysfarge (Multi Select).
    • Høyt lysutbytte på opptil 3900 lm.
    • Høy fargekonsistens med SDCM 3.
    • God blendingsreduksjon (UGR < 19) for kontorbruk.
    • Plug‑and‑play takket være EU‑plugg.

    Bruksområder
    • Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm.
    • Direkte erstatning for innfelte armaturer med lysrør.
    • Kontorer, konferanserom.
    • Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser.

    Utstyr/tilbehør
    • Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig.
    • Ekstern forkoblingsutstyr inkludert.
    • Sikkerhetsline for armaturen medfølger.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson.
    • Den eksterne fleksible kabelen på denne armaturen kan ikke skiftes ut.
    • Dersom kabelen er skadet, må armaturen kasseres.

    Advarsel
    • fare for elektrisk støt.
    • Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.

    PANEL COMPACT 600 ZB TPA
    Kvadratiske innfelte panelarmaturer med TP(a)-klassifisering, DALI-2- eller Zigbee 3.0-teknologi, for himlingssystemer i formatet 600 × 600 mm.

    Produktfunksjoner
    • IoT-klar armatur med Zigbee 3.0-teknologi.
    • Ekstrudert aluminiumsramme, metalldeksel.
    • Diffusor i polystyren - TP(a)-klassifisert (UK).

    Levetid (L80/B10)
    • opptil 50,000 t (ved 25 °C).

    Produktfordeler
    • Egnet armatur for DIRECT EASY / VIVARES Zigbee og andre Zigbee 3.0 lysstyringssystemer.
    • Høy lumeneffekt med opptil 3360 lm.
    • Lav flimmergrad takket være spesialutviklet elektronisk forkobling.
    • Ekstern driver for økt fleksibilitet og enkel installasjon.
    • Egnet for nødlysinstallasjoner.

    Bruksområder
    • Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm.
    • Direkte erstatning for innfelte armaturer med lysrør.
    • Kontorer, konferanserom.
    • Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser.

    Utstyr/tilbehør
    • Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig.
    • Egnet for bruk med EMERGENCY KIT COMPACT.
    • Reservedriver tilgjengelig separat.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson.
    • Den eksterne fleksible kabelen på denne armaturen kan ikke skiftes ut.
    • Dersom kabelen er skadet, må armaturen kasseres.

    Advarsel
    • fare for elektrisk støt.
    • Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4099854957871 PL COMP 600 DIM EU V 30W 83040 U19 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4099854957871

        4099854969492 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 840 U19 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4099854969492

          4099854969478 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 83040 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.no/shortlink/4099854969478
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Panel-Compactt-Pa
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppePanel
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-11-17
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - belysning
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire

    Tilgjengelighet etter region

    Europa