Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
    LEDVANCE

    Spot Fix Gen 2


    SPOT FIX
    Innfelt montert spot for innendørs bruk, fastmontert.

    Produktfunksjoner
    • Fargegjengivelsesindeks Ra= 90.

    Type beskyttelse
    • IP44 (romside).

    Beam angle
    • 36°.
    • Kropp i støpt aluminium.
    • Silikonputebeskyttede fjærer.
    • Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim).
    • Mulighet for gjennomføring av kabel.

    Produktfordeler
    • Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen spot lamper.

    Powerselect
    • Justering av lysstyrke via dip-switch på driveren.
    • Kontakten har bajonettlås, noe som gjør at den eksterne strømforsyningen er enkel å skifte.
    • Enkel installasjon og elektrisk tilkobling takket være verktøyfrie elektriske kontakter.
    • SKALE Design - flott utseende, verdifulle materialer og liten størrelse passer inn i alle omgivelser.
    • 5 års garanti.

    Bruksområder
    • Direkte erstatning for innfelte spot-er med halogenlamper.
    • Generell belysning.
    • Hotellrom og korridorer.
    • Barer, restauranter.
    • Effektbelysning.
    • Gallerier, museer.
    • Interiør.

    Utstyr/tilbehør
    • Eksternt kontrollutstyr inkludert med dip-switches for å velge strøm under installasjon.
    • Oppussingsringer er tilgjengelig som tilbehør.
    • Valgt DALI 2.0-driver tilgjengelig som tilbehør.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
    • Forsiktig, fare for elektrisk støt.
    • Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4058075799523 SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4058075799523

        4058075799547 SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4058075799547

          4058075799561 SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.no/shortlink/4058075799561

            4058075799585 SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.no/shortlink/4058075799585

              4058075799608 SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.no/shortlink/4058075799608

                4099854000126 SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.no/shortlink/4099854000126
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Spot-Fix
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeSpotlight
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-11-16
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - belysning
    • ETIM-kodeEC001744
    • ETIM-navnDownlight/spot/floodlight

    Tilgjengelighet etter region

    Europa