Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
    LEDVANCE

    Surface Compact IK10


    SURFACE COMPACT IK10
    Vegg- og takarmatur med høy slagfasthet.

    Produktfunksjoner
    • Spredningsvinkel

    Beskyttelsestype
    • IP65.

    Slagfasthet
    • IK10.
    • Hus og deksel av polykarbonat.
    • Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C.
    • Mulighet for gjennomføring av kabel.

    Produktfordeler
    • Slank profil.
    • Motstandsdyktig mot hærverk.
    • Høy lysvirkningsgrad.
    • Veldig homogent lys.
    • LED beskyttelse for sikker installasjon.
    • 5 års garanti.

    Bruksområder
    • Korridorer.
    • Trappeganger.
    • Baderom.
    • Foajeer.
    • Offentlige områder.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
    • Forsiktig, fare for elektrisk støt.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075062207 SF COMPACT 300 24W-3000K IK10 IP65 LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4058075062207

        4058075062221 SF COMPACT 300 24W-4000K IK10 IP65 LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4058075062221
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Surface-Compact-IK10
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeSurface
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-01-16
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialepolykarbonat
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire

    Tilgjengelighet etter region

    Europa