TruSys® Universal
TruSys® Universal
TruSys® Universal
    LEDVANCE

    TruSys® Universal


    TRUSYS UNIVERSAL DALI
    DALI-løsningen for oppussing - universell tilpasning til eksisterende Trunking-armatur.

    Produktfunksjoner
    • IoT-klar DALI-2-driver.

    Strålevinkler
    • 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN).
    • Klikk-på-plass-løsning med smarte knapper.

    Lyseffektivitet
    • opp til 180 lm/W.

    Levetid (L80-B10)
    • opptil 100 000 timer (ved 25 °C).

    Innledende fargekonsistens
    • ≤ 3 SDCM.

    Produktfordeler
    • Løsningen for oppussing
    • Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling.
    • Energibesparende og kostnadseffektiv.
    • Fleksibelt bruk takket være en rekke forskjellige lumenpakker og strålevinkler.

    Bruksområder
    • Direkte erstatning for armaturer med kompakt lysrør.
    • Industrihaller, varehus med høye hyller, jernvareforretninger.
    • Lavprissentre, matbutikker.

    Utstyr/tilbehør
    • Diverse tilbehør tilgjengelig.

    TRUSYS UNIVERSAL
    Løsningen for oppussing - universell tilpasning til eksisterende armatur.

    Produktfunksjoner
    • Multi Lumen-funksjon

    Strålevinkler
    • 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN).
    • Klikk-på-plass-løsning med smarte knapper.

    Lyseffekt
    • opptil 185 lm/W.

    Levetid (L80-B10)
    • opptil 100 000 timer (ved 25 °C).

    Innledende fargekonsistens
    • ≤ 3 SDCM.

    Produktfordeler
    • Løsningen for oppussing
    • Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling.
    • Energibesparende og kostnadseffektiv.
    • Fleksibelt bruk takket være en rekke forskjellige lumenpakker og strålevinkler.

    Bruksområder
    • Direkte erstatning for armaturer med lysrør.
    • Industrihaller, varehus med høye hyller, jernvareforretninger.
    • Lavprissentre, matbutikker.

    Utstyr/tilbehør
    • Diverse tilbehør tilgjengelig.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4099854311581 TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4099854311581

        4099854311604 TRUSYS UNIV P 73W 840 N CL PS LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4099854311604

          4099854311628 TRUSYS UNIV P 73W 840 W CL PS LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.no/shortlink/4099854311628

            4099854311642 TRUSYS UNIV P 75W 840 VN CL DALI LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.no/shortlink/4099854311642

              4099854311697 TRUSYS UNIV P 75W 840 N CL DALI LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.no/shortlink/4099854311697

                4099854311710 TRUSYS UNIV P 75W 840 W CL DALI LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.no/shortlink/4099854311710
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.TruSys-Universal
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeTrunking systems
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-10-22
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • ETIM-kodeEC000986
    • ETIM-navnElectrical unit for light-line system

    Tilgjengelighet etter region

    Europa