Batten Combo
Batten Combo
    LEDVANCE

    Batten Combo


    BATTEN COMBO
    Surface armatur med høy lyseffekt opp til 150 lm/W og Multi Select-funksjon.

    Produktfunksjoner
    • Høy lyseffekt

    Lysmengde
    • opptil 9,750 lm.

    Slagfasthet
    • IK08.
    • Hurtig tilkobling for verktøyfri montering.

    Levetid (L70/B50)
    • opptil 54 000 timer (ved 25 °C).

    Omgivelsestemperatur under drift
    • -20…+40 °C.
    • Gjennomgangskabling mulig.

    Produktfordeler
    • Svært allsidig løsning med valgbare fargetemperaturer og lumen‑nivåer (Multi Select) via driveren.
    • Plug & Upgrade-konsept for enkel konvertering til sensor eller nødarmatur.
    • Utskifting av tradisjonelle T8-armaturer med inntil 9.750 lm.
    • Robust struktur med IK08.

    Bruksområder
    • Direkte erstatning for armaturer med lysrør.
    • Korridorer, trappeoppganger, kjellere.
    • Ideell for industri- og lageranlegg.
    • Offentlige områder.
    • Innendørsbruk.

    Utstyr/tilbehør
    • Plug & Upgrade høyfrekvenssensor og nødsett tilgjengelig separat.
    • DP BAT CBO EL KIT kun kompatibel med 1200, 1500 og 1800 versjoner (ikke med 600 versjoner).
    • Monteringsskruer og plugger medfølger.

    Sikkerhetsråd
    • Verdier for beskyttelsesgrad, slagfasthet og omgivelsestemperatur kan variere avhengig av komponentenes installasjon.
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson.

    Advarsel
    • fare for elektrisk støt.
    • Produkt i beskyttelsesklasse I.
    • Alle elektrisk ledende metalldeler i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4099854528910

        4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4099854528972

          4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.no/shortlink/4099854529016

            4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.no/shortlink/4099854529030
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Batten-Combo
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeBatten-Combo
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-09-08
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialepolykarbonat
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektronikk - Annet
    • ETIM-kodeEC000109
    • ETIM-navnBatten luminaire

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText