Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
    LEDVANCE

    Damp Proof Fit


    DAMP PROOF FIT
    Robuste DAMP PROOF-armaturer i klassisk form med Multi Select-funksjon.

    Produktfunksjoner
    • Tilgjengelig i 3 forskjellige lengder

    Høy lyseffekt
    • opptil 160 lm/W.

    Multi Lumen-funksjon
    • effekttrinn kan velges.

    Flerfarget funksjon
    • 4000 K, 5000 K og 6500 K.

    Beskyttelsestype
    • IP65.

    Strålevinkel
    • 115°.
    • Mulighet for gjennomføring av kabel.
    • Kapsling i polykarbonat.

    Produktfordeler
    • Jevn lysfordeling.
    • Svært fleksibel løsning med valgbare lumen‑nivåer og lysfarger (Multi Select).
    • Energibesparelse på opptil 69 % (sammenlignet med armaturer som bruker lysrør).
    • Enkel installasjon, ingen verktøy nødvendig for tilkobling.

    Bruksområder
    • Ideell for industri- og lageranlegg.
    • Parkeringsplasser og underganger.
    • Garasjer.
    • Verksteder, produksjonslinjer.

    Utstyr/tilbehør
    • Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert.
    • Monteringstilbehør inkludert (opphengssett, tyverisikring og kabelgjennomføring).

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson.

    Advarsel
    • fare for elektrisk støt.
    • Produkt i beskyttelsesklasse I.
    • Alle elektrisk ledende metalldeler i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4099854725609 DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4099854725609

        4099854725623 DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4099854725623

          4099854725647 DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.no/shortlink/4099854725647
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Damp-Proof-Fit
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp Proof Special
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-08-27
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialepolykarbonat
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText