Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
    LEDVANCE

    Damp Proof Flex


    DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING
    Fleksible Damp Proof-armaturer med gjennomgående kabling og Multi Lumen-funksjon.

    Produktfunksjoner
    • High luminous efficacy

    Levetid (L80/B50)
    • opptil 100 000 timer (ved 25 °C).

    Deksel og diffusormateriale
    • polykarbonat (PC).

    Multi Lumen-funksjon
    • effekttrinn kan velges.
    • Gjennomkabling 3x1.5mm² allerede installert.

    Spredningsvinkel
    • 120°.

    Beskyttelsesgrad
    • IP66.

    Slagfasthet
    • IK08.

    Produktfordeler
    • Jevnt fordelt lys.
    • Enkel oppgradering av lyskilde og driver (EVERLOOP-design).
    • Gjør det mulig å delta i finansieringsprogrammer i visse land for å erstatte lyskilde og driver.
    • Enkel tilgang til elektriske terminaler takket være endehetter med vri-og-lås-mekanisme.
    • Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen.
    • Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling.
    • Energibesparelser på opp til 66 % (sammenlignet med armaturer som bruker lysrør).
    • Lavt flimmer ≤ 5 %.

    Bruksområder
    • Ideell for industri- og lageranlegg.
    • Verksteder, produksjonslinjer.
    • Passasjer, underganger.
    • Parkeringsanlegg.
    • Underjordisk parkering.

    Utstyr/tilbehør
    • Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert.
    • Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit).

    EVERLOOP- armatur
    • oppgraderinger og utskiftninger tilgjengelig.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
    • Forsiktig, fare for elektrisk støt.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4099854440588 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4099854440588

        4099854440601 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4099854440601

          4099854440625 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.no/shortlink/4099854440625

            4099854440649 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.no/shortlink/4099854440649

              4099854440663 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.no/shortlink/4099854440663

                4099854440687 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.no/shortlink/4099854440687
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Damp-Proof-Flex
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp-proof
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-05-14
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialepolykarbonat
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire