Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
    LEDVANCE

    Damp Proof Slim Gen 2


    DAMP PROOF SLIM
    Damp-Proof armaturer med smalt deksel.

    Produktfunksjoner
    • Høy lyseffekt

    Levetid (L80/B10)
    • opptil 50,000 t (ved 25 °C).

    Deksel og diffusormateriale
    • polykarbonat (PC).

    Multi Lumen-funksjon
    • effekttrinn kan velges.

    Spredningsvinkel
    • 120°.

    Beskyttelsestype
    • IP65.

    Produktfordeler
    • Jevn lysfordeling.
    • Energibesparelser på opp til 65 % (sammenlignet med armaturer som bruker lysrør).
    • Svært slank kapsling.
    • Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen.
    • Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling.
    • 5 års garanti.
    • Enkel tilgang til elektriske terminaler takket være endehetter med klipsmekanisme.

    Bruksområder
    • Ideell for industri- og lageranlegg.
    • Parkeringsplasser og underganger.
    • Garasjer.
    • Verksteder, produksjonslinjer.

    Utstyr/tilbehør
    • Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert.
    • Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit).

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson.

    Advarsel
    • fare for elektrisk støt.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4099854720192 DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4099854720192

        4099854720215 DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4099854720215

          4099854720253 DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.no/shortlink/4099854720253

            4099854720277 DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.no/shortlink/4099854720277

              4099854720291 DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.no/shortlink/4099854720291

                4099854720314 DP SLIM 1500 V 39W ML 865 IP65 LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.no/shortlink/4099854720314
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Damp-Proof-Slim
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp-proof
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-08-27
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialepolykarbonat
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText