Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
    LEDVANCE

    Floodlight Area Gen 2


    FLOODLIGHT AREA GEN 2
    Flomlys med asymmetrisk lysfordeling og lysutbytte på opptil 150 lm/W.

    Produktfunksjoner
    • Høyt lysutbytte opptil 25 000 lm med topp effektivitet opptil 150 lm/W.
    • Asymmetrisk lysfordeling for ulike bruksområder.
    • Multi-lumen-funksjon for å justere lysstyrkenivåene etter spesifikke behov.

    Beskyttelsestype
    • IP66.

    Korrosjonsbestandighet C4
    • egnet for bruk i miljøer med moderat saltholdighet.
    • Forhåndsinstallert, fleksibel 1 m kabel (H05RN-F), innpakket 3 x 1.0 mm² enkelt ledninger.
    • Monteringsbrakett med 30° vinkel og bredt rotasjonsområde.

    Produktfordeler
    • Pustemembran som optimaliserer luftutveksling uten å redusere IP‑beskyttelsen.
    • Svært fleksibel løsning med valgbare lumen‑nivåer (Multi Lumen) direkte på kapslingen.
    • Robust kabelgjennomføring med integrert vannstoppsfunksjon.
    • Høy lyskvalitet og lav blending ( UGR) takket være detaljert objektivdesign.

    Robust og værbestandig
    • IP66 / IK08, C4‑korrosjonsbeskyttelse for krevende miljøer.
    • Effektiv termisk styring gir levetid på opptil 75 000 driftstimer.

    Insektvennlig
    • 3000 K lys beskytter dyreliv og kan gi grunnlag for tilskuddsordninger.
    • Energibesparelse på opptil 90 % sammenlignet med halogenlyskastere.
    • Ingen lysutslipp oppover (ULOR 0 %) ved montering med 0° tilt.

    Bruksområder
    • Erstatning for lyskastere med halogenlamper.
    • Utendørs bruk (IP66).
    • D-skilt i henhold til EN 60598-2-24 for kommersielle områder med høy brannfare, ved støvansamling.
    • Offentlige områder.
    • Idrettsanlegg.
    • Anleggsområder.
    • Parkering.
    • Logistikkområder, transportanlegg og korridorer.

    Sikkerhetsråd
    • Maks.

    vindlastareal
    • 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W og 160 W = 0,105 m².
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert fagperson.

    Advarsel
    • fare for elektrisk støt.
    • Den eksterne fleksible kabelen på denne armaturen kan ikke skiftes ut.
    • Dersom kabelen er skadet, må armaturen kasseres.
    • Rekkeklemme følger ikke med.
    • Installasjonen må utføres av en kvalifisert person.
    • For å redusere risikoen for kvelning skal fleksibel kabel tilkoblet armaturen festes sikkert til vegg dersom den er innen rekkevidde.
    • Produkt i beskyttelsesklasse I.
    • Alle elektrisk ledende metalldeler i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4099854720987

        4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4099854721007
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Floodlight-Area
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-04-12
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - belysning
    • ETIM-kodeEC001744
    • ETIM-navnDownlight/spot/floodlight