High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
    LEDVANCE

    High Bay Compact Gen 2


    HIGH BAY COMPACT GEN 2
    High-Bay armaturer opp til 165 lm/W.

    Produktfunksjoner
    • Høy lyseffekt
    • Sort aluminiumshus, herdet opalglassdeksel.
    • Multi Lumen‑funksjon med valgbare lumen‑nivåer.

    Flerfarget funksjon
    • 4000 K, 5000 K og 6500 K.
    • Svært lang levetid (L70): opptil 100 000 timer (ved 25 °C).

    Driftstemperatur
    • -20…50 °C.

    Høy fargekonsistens
    • ≤ 5 sdcm.

    Beskyttelsestype
    • IP65.

    Produktfordeler
    • Moderne eksklusivt design.
    • Energibesparing på inntil 60 % sammenlignet med tradisjonelle High Bay armaturer.
    • Optimalisert vekt og størrelse takket være kompakt design.
    • 5 års garanti.

    Bruksområder
    • Erstatning for High Bay armaturer med kvikksølv- eller metallhalogenlyskilder.
    • Lager.
    • Lagerhaller.
    • Industri.
    • Høyt tak, for eksempel i kjøpesentre, flyplasser, næringsbygg og lobbyer.

    Utstyr/tilbehør
    • Brakett tilgjengelig.
    • Reflektor tilgjengelig.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson.

    Advarsel
    • fare for elektrisk støt.
    • Den eksterne fleksible kabelen på denne armaturen kan ikke skiftes ut.
    • Dersom kabelen er skadet, må armaturen kasseres.
    • Rekkeklemme følger ikke med.
    • Installasjonen må utføres av en kvalifisert person.
    • For å redusere risikoen for kvelning skal fleksibel kabel tilkoblet armaturen festes sikkert til vegg dersom den er innen rekkevidde.
    • Produkt i beskyttelsesklasse I.
    • Alle elektrisk ledende metalldeler i kapslingen som kan bli spenningsførende under drift eller ved feil, skal være kontinuerlig tilkoblet beskyttelsesjord.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4099854743825 HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4099854743825

        4099854743832 HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4099854743832
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.High-Bay-Compact
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeHigh bay
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-11-14
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • ETIM-kodeEC001716
    • ETIM-navnHigh bay luminaire