Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
    LEDVANCE

    Linear Ultra Output EL


    LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY GEN 2
    Overflatearmatur med høy lysmengde og integrert nødlysfunksjon.

    Produktfunksjoner
    • Sertifisert i henhold til europeiske normer (EN 60598-1
    • Armatur egnet for normal belysning og nødbelysning.
    • Komplette armatur.

    Nødbelysningsfunksjon
    • batteritid på 3 timer.

    Funksjonstest av nødbelysning
    • automatisk (AT).

    Batteriteknologi
    • LiFePO4.

    Svært høy lysvirkningsgrad
    • Opp til 150 lm/W.
    • Robust metallhus og PC-diffusor.
    • Kabling på baksiden av armaturen.
    • Gjennomgangskabling mulig.

    Produktfordeler
    • Svært allsidig på grunn av valgbare CCT og krafttrinn (Multi Color / Multi Lumen).
    • Sømløs integrasjon av armaturer med nødbelysningsfunksjon i generell belysning.
    • Enkel kabling takket være inkludert forhåndskablet driver og batteri for nødbelysningsfunksjon.
    • Enkel testing av armatur med nødbelysningsfunksjon takket være integrert automatisk testfunksjon.
    • Praktisk visualisering av resultater av automatisk test med en inkludert kontroll-LED.
    • Drift av integrert nødbelysningsfunksjon med LiFePO4-batteri med lang levetid og med tre timers utladningstid.
    • Høy lysytelse ved normal drift.
    • Utskifting av konvensjonelle T8-armaturer med opptil 7200 lm.
    • Sparer inntil 70 % energi (sammenlignet med armatur som bruker tradisjonelle lysrør).
    • Robust struktur med IK08.

    Bruksområder
    • Nødbelysning for rømningsveier.
    • Antipanikkbelysning.
    • Bygninger som krever inntil 3 timer nødbelysning.
    • Direkte erstatning for armaturer med lysrør.
    • Innendørsbruk.
    • Industrielle- og forretningshaller.
    • Offentlige områder.
    • Korridorer, trappeoppganger, kjellere.

    Utstyr/tilbehør
    • Monteringsskruer og plugger medfølger.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
    • Forsiktig, fare for elektrisk støt.
    • Produkt i beskyttelsesklasse I.
    • Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4058075850453 LN UO EL 1200 P 27W ML 83040 WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4058075850453

        4058075850477 LN UO EL 1500 P 48W ML 83040 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4058075850477
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Linear-Ultra-Output-EL
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeLinear
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-10-21
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • ETIM-kodeEC000109
    • ETIM-navnBatten luminaire