Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
Spot Adjust Gen 2
    LEDVANCE

    Spot Adjust Gen 2


    SPOT ADJUST DALI
    Innfelt spot for innendørsbruk, justerbar med LEDVANCE DALI-2 driver inkludert.

    Produktfunksjoner
    • Tilgjengelig for takutsparing med diameter 68 mm.

    Justerbar svingvinkel
    • ±25°.
    • Fargegjengivelsesindeks Ra= 90.

    Strålevinkel
    • 36°.
    • Kapsling i trykkstøpt aluminium.
    • Silikonputebeskyttede fjærer.
    • LEDVANCE DALI-2-driver inkludert.
    • Mulighet for gjennomføring av kabel.

    Produktfordeler
    • Energibesparelse på opptil 90 % sammenlignet med halogenspotter.

    Multi Lumen
    • Lysstyrkejustering via mikrobrytere på driveren.
    • Kontakten har bajonettlås, noe som gjør at den eksterne strømforsyningen er enkel å skifte.
    • Enkel installasjon og elektrisk tilkobling takket være verktøyfrie elektriske kontakter.
    • SKALE Design - flott utseende, verdifulle materialer og liten størrelse passer inn i alle omgivelser.

    Bruksområder
    • Direkte erstatning for innfelte spot-er med halogenlamper.
    • Generell belysning.
    • Hotellrom og korridorer.
    • Barer, restauranter.
    • Effektbelysning.
    • Gallerier, museer.
    • Interiør.

    Utstyr/tilbehør
    • Eksternt kontrollutstyr inkludert med dip-switches for å velge strøm under installasjon.
    • Oppussingsringer er tilgjengelig som tilbehør.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson.

    Advarsel
    • fare for elektrisk støt.
    • Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.
    • For å redusere risikoen for kvelning skal fleksibel kabel tilkoblet armaturen festes sikkert til vegg dersom den er innen rekkevidde.

    SPOT ADJUST
    Innfelt montert spot for innendørs bruk, justerbart.

    Produktfunksjoner
    • Tilgjengelig for takutsparinger med diameter 68 mm og 83 mm.

    Justerbar svingvinkel
    • ±25°.
    • Fargegjengivelsesindeks Ra= 90.

    Strålevinkel
    • 36°.
    • Kapsling i trykkstøpt aluminium.
    • Silikonputebeskyttede fjærer.
    • Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim).
    • Mulighet for gjennomføring av kabel.

    Produktfordeler
    • Energibesparelse på opptil 90 % sammenlignet med halogenspotter.

    Powerselect
    • Justering av lysstyrke via dip-switch på driveren.
    • Kontakten har bajonettlås, noe som gjør at den eksterne strømforsyningen er enkel å skifte.
    • Enkel installasjon og elektrisk tilkobling takket være verktøyfrie elektriske kontakter.
    • SKALE Design - flott utseende, verdifulle materialer og liten størrelse passer inn i alle omgivelser.

    Bruksområder
    • Direkte erstatning for innfelte spot-er med halogenlamper.
    • Generell belysning.
    • Hotellrom og korridorer.
    • Barer, restauranter.
    • Effektbelysning.
    • Gallerier, museer.
    • Interiør.

    Utstyr/tilbehør
    • Eksternt kontrollutstyr inkludert med dip-switches for å velge strøm under installasjon.
    • Oppussingsringer er tilgjengelig som tilbehør.
    • Valgt DALI 2.0-driver tilgjengelig som tilbehør.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson.

    Advarsel
    • fare for elektrisk støt.
    • Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4058075799622 SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4058075799622

        4058075799646 SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4058075799646

          4058075799660 SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.no/shortlink/4058075799660

            4058075799684 SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.no/shortlink/4058075799684

              4058075799707 SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.no/shortlink/4058075799707

                4099854000140 SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.no/shortlink/4099854000140

                  4099854746444 SP ADJ DA P 8W ML 930 IP20 WT LEDV
                    • Katalog:
                    https://www.ledvance.no/shortlink/4099854746444

                    4099854746468 SP ADJ DA P 8W ML 940 IP20 WT LEDV
                      • Katalog:
                      https://www.ledvance.no/shortlink/4099854746468
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Spot-Adjust
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeSpotlight
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-11-16
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - belysning
    • ETIM-kodeEC001744
    • ETIM-navnDownlight/spot/floodlight

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText